Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7006/2FX-EIP - 2701419

Managed Switch 7000, 6 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 Režim SC-Multimode 100 MBit/s, krytí IP20, EtherNet/IP™

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

FL SWITCH 7006/2FX-EIP je řízený, pro průmyslové podmínky vhodný přepínač Ethernet s osmi porty rychlého Ethernetu ve formátu RJ45. Přepínače komunikují v EtherNet/IP™, přímo s Common Industrial Protcol (CIP). Prostřednictvím CIP je možné přepínač připojit k řídicímu systému EtherNet/IP™ a odtud konfigurovat a diagnostikovat. Kromě toho jsou k dispozici multicastové funkce důležité pro EtherNet/IP™ jako IGMP Snooping, Multicast Source Detection a Auto Query Port.
Přepínač lze použít i univerzálně v jiných automatizačních sítích. Pro maximální dostupnost v síti podporují přepínače redundanční výrobce přesahující protokol Device Level Ring (DLR) pro EtherNet/IP™ s přepínacími časy <3ms. Navíc přepínač podporuje Rapid Spanning Tree (RSTP) s rozšířením Fast Ring Detection (FRD). Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40°C do 70°C a robustnímu kovovému pouzdru je možné i použití v náročných průmyslových podmínkách.

Vaše výhody

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
  • VLAN
  • RSTP s rychlým přepínáním
  • -40 °C ... 70 °C teplota okolního prostředí
  • Štíhlé provedení
  • Webová správa, SNMP
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701419
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 419 (C-6-2017)
GTIN 4046356749749
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,990 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít