Vazební člen sběrnice - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2701388

Inline XC, Vazební člen sběrnice, Modbus/TCP (UDP), Zásuvka RJ45, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vazební člen sběrnice s integrovanými V/V je určen k použití v rámci sítě Modbus/TCP (UDP) a představuje spojovací článek k systému V/V Inline.
K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 61 účastníků Inline.
Vazební člen sběrnice podporuje maximálně 16 účastníků PCP.

Vaše výhody

  • 2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
  • Automatické vyjednání
  • Automatické křížení
  • Přenosová rychlost 10 MBit/s a 100 MBit/s
  • Automatické rozpoznání přenosové rychlosti v místní sběrnici (500 kBit/s nebo 2 MBit/s)
  • 8 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy onboard
  • Možná výměna dat přes server OPC
  • Softwarová rozhraní pro přístup přes TCP/IP: Device Driver Interface (DDI), High Level Language Fieldbus Interface (HFI)
  • Správa na základě webu
  • Použitelný za extrémních okolních podmínek
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C...+70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
  • Lakované desky plošných spojů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701388
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 168 (C-8-2015)
GTIN 4046356743709
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,349 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít