Panelové PC - BL PPC15 1000 - 2701338

Bezventilátorový 15" průmyslový panelový počítač (PPC) s krytím IP65 a rezistivní dotykovou obrazovkou. Energeticky úsporný procesor Intel® Atom™-s 2 GB RAM. Lze dodatečně vybavit velkokapacitním paměťovým zařízením.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Basicline PPC15 1000 je 15'' panelový PC s procesorem Intel® Atom™ 1,66 GHz N455. Díky bezventilátorové konstrukci a velkému množství vstupů a výstupů je BL PPC15 1000 vhodný k použití jako průmyslový panelový počítač pro nejrůznější aplikace. Jeho tři porty COM umožňují připojení ke starším zařízením RS-232. Jeden z portů COM může být konfigurován i pro protokol RS-422 resp. RS-485. BL PPC15 1000 představuje vyvážený poměr mezi výkonem procesoru a energetickou účinností s prvotřídními možnostmi připojení.

Vaše výhody

  • Druh krytí: IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany)
  • LC displej, odporový, dotykový
  • Energeticky účinné procesory Intel® ATOM
  • Podporovány jsou jen vložené operační systémy
  • Tři porty COM
  • Bezventilátorová konstrukce

Obchodní data

Objednací klíč 2701338
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356773126
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,318 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít