Funkční modul - AXL F CNT2 INC2 XC 1F - 2701239

Obrázek ukazuje standardní výrobek.

Funkční modul Axioline F, varianta pro extrémní podmínky, 2 vstupy čítače, 2 vstupy přírůstkového snímače (včetně modulu patice sběrnice a zástrček)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F.
Slouží jednak k zachycení rychlých posloupností impulzů senzorů a jednak k zachycení poloh pomocí přírůstkového snímače.
Modul spojuje dva vstupy čítačů pro vyhodnocení rychlých počítacích impulzů a dva vstupy přírůstkového snímače pro snímání pozice.

Vaše výhody

  • 2 vstupy počitadla
  • 2 vstupy přírůstkového snímače
  • Maximální vstupní frekvence: 300 kHz/100 kHz (v závislosti na propojení)
  • 32bitové počitadlo (vzestupně a sestupně)
  • Nastavení výstupu v závislosti na dvou hraničních hodnotách
  • Počitadlo: řídicí jednotka počítání (source) přes řídicí vstup (gate)
  • Počitadlo: jednorázové nebo periodické počítání
  • Pořizování přírůstkového snímače: pořizování digitálních signálů symetrických a asymetrických přírůstkových snímačů
  • Pořizování přírůstkového snímače: vyhodnocení lineárních nebo kruhových os
  • Uložený typový štítek přístroje
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Použitelný za extrémních okolních podmínek
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C...+70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
  • Částečně lakované desky plošných spojů

Obchodní data

Objednací klíč 2701239
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 121 (C-6-2017)
GTIN 4046356730082
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,234 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít