Rádiový modul - FL WLAN EPA RSMA - 2701169

Adaptér WLAN Ethernet Port s externí anténní přípojkou RSMA; jako bezdrátové připojení rozhraní Ethernet k bodu přístupu WLAN, součástí dodávky je nesměrová anténa

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Externí anténní přípojka RSMA
  • Nejvyšší zabezpečení podle IEEE 802.11i se šifrováním AES
  • Podpora 2,4 GHz a 5 GHz
  • Krytí IP65

Obchodní data

Objednací klíč 2701169
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 454 (C-6-2017)
GTIN 4046356712415
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,260 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu SE (Švédsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít