Odbočná svorka - IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 2701151

Odbočná svorka INTERBUS, extrémní podm. varianta, kompletní s příslušenstvím (konektor a popisovací pole), s rozvětvením dálkové sběrnice, 24 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Použitelný za extrémních okolních podmínek
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C...+70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
  • Lakované desky plošných spojů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2701151
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 170 (C-6-2017)
GTIN 4046356713788
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,067 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít