Průmyslový PC - VL IPC P7000 - 2701127

Zobrazení podobné

Průmyslový panelový počítač (PPC) s krytím IP65 nebo Box PC (BPC) s krytím IP20 a procesorem Intel®Core™ i7. Pracovní paměť 2 GB až 8 GB. Vnitřní paměť ve formátu HDD, SSD a CompactFlash® (CF). Dodává se s různými operačními systémy.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Průmyslový počítač Valueline® P7000 s možnostmi konfigurace. Možnosti volby zahrnují procesor, displej, ukládání dat, RAM, kartu CompactFlash® a způsoby montáže.

Vaše výhody

  • Konfigurovatelné jako panelový PC (PPC) nebo box PC (BPC)
  • Provedení bez ventilátoru pro průmyslové použití k dispozici
  • Vysoce výkonný procesor Intel® Core™ i7
  • Panelový PC (PPC): IP65 na přední straně, IP20 na zadní straně
  • Box PC (BPC): IP20
  • Teplota okolí při provozu od 0 do 45 °C
  • Montáž na stěnu, na boční nebo čelní desku
  • Dotykové displeje od 12 do 24 palců

Obchodní data

Objednací klíč 2701127
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 117 (C-8-2015)
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,400 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít