Základní jednotka - NLC-050-024D-06I-04QTN-00A - 2701030

24 V DC základní jednotka Nanoline. Vybaveno 6 digitálními vstupními a 4 digitálními výstupními kanály NPN. I/O kanály mohou být přidány a maximálně použity 3 V/V rozšiřující moduly. Volitelné komunikační moduly umožňují síťovou a sériovou konektivitu. Volitelný ovládací přístroj s uživatelským rozhraním. Programování prostřednictvím Nano-Navigátoru.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ovládací přístroj lze volitelně integrovat do základní jednotky nebo nainstalovat decentrálně na stěnu
  • Intuitivní programovací jazyk pro vývojové diagramy a kontaktová schémata
  • Na základní jednotce jsou integrovány digitální vstupy, reléové výstupy a analogové vstupy včetně vysokorychlostních čítačů

Obchodní data

Objednací klíč 2701030
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 462 (C-8-2015)
GTIN 4046356325370
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,296 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu IN (Indie)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít