Dotykový panel - WP 10T - 2700934

Dotykový panel s 26,4 cm / 10,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 barev, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Krátká doba uvádění do provozu
  • Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
  • Microbrowser (WebVisit Client) je standardně integrován ve všech přístrojích.
  • K dostání displej ve velikostech od 8,9 cm (3,5") do 38,1 cm (15")
  • Snadná výměna přístroje – vizualizační projekt je uložený v PLC (webový server)
  • Energeticky účinný díky LED podsvícení pozadí

Obchodní data

Objednací klíč 2700934
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 17 (C-6-2017)
GTIN 4046356665704
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,900 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít