Dotykový panel - TP 3057M MPI - 2700903

Dotykový panel s 14,5 cm / 5,7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256 stupňů šedi , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 a uživatelský software: Visu+ / AX OPC Server. (systém sběrnice: MPI)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
  • Krátká doba uvádění do provozu
  • Visu+ RT a server AX OPC jsou standardně integrovány ve všech přístrojích
  • K dostání displej ve velikostech od 14,5 cm (5,7") do 30,7 cm (12")
  • Volitelně k dostání s rozhraním PROFIBUS DP, MPI, CANopen® a se sériovým rozhraním
  • Rozšířitelné externí kartou CF
  • Energeticky účinný díky LED podsvícení pozadí

Obchodní data

Objednací klíč 2700903
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 104 (C-8-2015)
GTIN 4046356585040
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,330 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít