Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH GHS 4G/12-L3 - 2700786

Gigabitový modulární přepínač, koncová stanice s integrovanou funkcí směrování

Gigabitový modulární přepínač Ethernet se čtyřmi Combo porty 1000 MBit/s a 12 sloty RJ45 10/100 MBit/s, rozšířitelný o jednu rozšiřující stanici až na 24 portů, s integrovanou funkcí routingu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Gigabitový modulární přepínač je výkonový řízený přepínač, který modulárně i flexibilně pokrývá potřebu portů průmyslových aplikací. Podporuje k tomu všechny běžné gigabitové a rychlé ethernetové přenosové standardy, standardní protokoly IT, ale i automatizační protokoly PROFINET a EtherNet/IP. Pro použití v produkční páteřní síti nebo v automatizačních buňkách má přepínač FL SWITCH GHS 4G/12 integrované čtyři gigabitové porty, které se můžou volitelně používat přes moduly SFP nebo přípojky kroucené dvoulinky. Kromě čtyř integrovaných portů 100 MBit/s-TX lze použít dodatečně ještě až 16 dalších portů 100 Mbit/s přes moduly rozhraní.
S integrovanou licencí Layer 3 lze přepínač nakonfigurovat jako router. Přepínač GHS se dá směrovat až do 28 různých podsítí. Pomocí VRRP (Virtual Redundancy Routing Protocol) se dá používat i jako redundantní Router.

Vaše výhody

  • Přípojka připojovacích médií s polním osazováním jako POF, HCS a GI HCS
  • Rychlé a snadné možnosti konfigurace na místě s novou ovládací/zobrazovací jednotkou
  • Bezpečnost v automatizační síti podle IEEE 802.1X
  • Napojení gigabitového skleněného vlákna přes zásuvné moduly FL SFP
  • Integrovaná funkce routing
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700786
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 421 (C-6-2017)
GTIN 4046356647151
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,700 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít