Sestava zástrčky - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Sada zástrček, sestávající ze čtyř zástrček Inline s integrovanou vybíjecí elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Sada zástrček, sestávající ze čtyř zástrček Inline s integrovanou vybíjecí elektronikou.
Optimalizuje možnosti diagnostiky a odhalení chyb vaší bezpečnostní aplikace, provozujete-li externí kapacitní zatížení nebo kapacity vedení na výstupech PSDO.
Při použití této sady zástrček se zkracuje typická doba vybíjení (toff ) při 3,3 µF / 24 V na cca 400 µs (30 V, toff ca. 600 µs) na kanál.

Vaše výhody

  • Možnost připojení až 2,2 uF na výstup

Obchodní data

Objednací klíč 2700722
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 296 (C-6-2017)
GTIN 4046356651370
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,127 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít