novinka

Spojovací relé - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC - 2700581

Spojovací relé pro aplikace SIL 3 High a Low Demand, váže digitální signály na periferii, širokopásmový vstup 24 V...230 V, 2 povolovací trasy (1x až 60 V, 1x až 250 V) 1 cesta proudu zpětného hlášení, aplikace Safe-State-Off, zásuvná šroubová svornice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Až SIL 3 podle IEC 61508
  • Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
  • Jednoduchý zkušební test podle IEC 61508
  • Štíhlé provedení
  • Širokopásmový vstup
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700581
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 284 (C-6-2017)
GTIN 4046356916066
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,228 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít