Bezpečnostní relé - PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC - 2700524

Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do SILCL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 3 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu, US = 24 ... 230 V AC/DC, zásuvná šroubová svornice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.4/PL e podle ISO 13849-1, SILCL 3 podle IEC 62061
  • 1 nebo 2 kanálové ovládání
  • 3 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu
  • Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
  • Rozpoznání příčného zkratu
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700524
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 253 (C-6-2017)
GTIN 4046356912693
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,244 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít