Decentrální V/V přístroj - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Axioline E-IO-Link/analogový konvertor k připojení analogového aktoru, 0 V ... 10 V, technika zářezového spoje M12, přímé provedení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přímé provedení
  • 1 rozhraní IO-Link
  • 1 analogový výstup
  • Připojení aktoru 3vodičovou technikou
  • Rozsah napětí: 0 V ... 10 V
  • Připojení IO-Link a aktoru přes konektory M12
  • Připojení FE k lokálnímu napojení na provozní zemi
  • Napájení modulové elektroniky a aktoru pomocí rozhraní IO-Link masteru IO-Link
  • Diagnostický ukazatel
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2700350
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 205 (C-6-2017)
GTIN 4046356782647
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,034 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít