Dotykový panel - WP 07T/WS - 2700307

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 barev , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 a uživatelský software: Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Krátká doba uvádění do provozu
  • Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení
  • Nízké náklady na údržbu – projekty musí být přizpůsobeny pouze jednou
  • Microbrowser (WebVisit Client) je standardně integrován ve všech přístrojích.
  • K dostání displej ve velikostech od 8,9 cm (3,5") do 38,1 cm (15")
  • Snadná výměna přístroje – vizualizační projekt je uložený v PLC (webový server)

Obchodní data

Objednací klíč 2700307
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 17 (C-6-2017)
GTIN 4046356547949
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,237 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít