Inline svorka funkce - IB IL CAN-MA-PAC - 2700196

Inline CAN-Master, k připojení systému sběrnice CAN, kompletní s příslušenstvím (připojovací konektor a popisovací pole)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Umožňuje napojení vnitřního systému sběrnice CAN do stanice Inline a tedy do použitého sběrnicového systému.
Svornice funguje v rámci stanice Inline jako master CAN pro podřízený systém CAN.
Speciální opatření a zkoušky inženýringu umožňují použití svornice za extrémních podmínek okolí.
Vlastnosti CAN
- CAN-Master
– Protokol: Transparent Mode
– Přenosová rychlost: max. 1 MBit/s
– Výměna diagnostických a chybových hlášení přes stavové slovo
Vlastnosti místní sběrnice
– Přenosová rychlost 500 kBit/s
- Maximální šířka dat 2 x 64 Byte (= 128 Byte = 64 slov)
– šířka datového kanálu: 126 byte
– šířka příkazového/stavového slova: 2 byte
Vlastnosti všeobecně
– sériové rozhraní se zasunutým paměťovým médiem pro ukládání konfiguračních dat
– DIP přepínač pro nastavení šířky dat
- lokální diagnostika a zobrazení stavu

Vaše výhody

  • Jednoduchý softwarový nástroj závislý na řídicí jednotce pro konfiguraci sítě CAN
  • Sériové rozhraní (port S) včetně paměťového média pro zálohování konfigurace
  • Transparentní modus
  • Přenosová rychlost 10 kBit/s až 1 MBit/s
  • Nejmenší typ dat: 1 byte
  • Maximální šířka dat 2 x 64 bytů (= 128 bytů = 64 slov)
  • DIP přepínač pro nastavení šířky dat
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2700196
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 176 (C-6-2017)
GTIN 4046356497855
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,075 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít