Inline svorka funkce - IB IL 24 IOL 4 DI 12-2MBD-PAC - 2692733

Master Inline-IO-Link, kompletně s příslušenstvím (připojovací konektor a popisovací pole), 4 porty IO-Link, 12 digitálních vstupů 24 V DC, přenosová rychlost 2 Mbaudy, technika připojení 2, 3 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Svornice umožňuje provoz senzorů a aktorů (Devices) způsobilých pro IO-Link. Dodatečně slouží k zachycení digitálních signálů.
IO-Link představuje standard pro obecnou komunikaci řídicí jednotky až po nejnižší úroveň pole. Při komunikaci IO-Link jsou dále předávána procesní data při paralelním přenosu servisních dat.
IO-Link spojení od bodu k bodu mezi portem IO-Link a senzorem nebo aktorem. Technologie IO-Link využívá k přenosu dat pomocí impulzové modulace známou signální techniku binárního rozhraní 0 V a 24 V. Zpětná kompatibilita ke standardním senzorům/aktorům je splněna prostřednictvím IO-Link.
S touto svornicí mohou být mimo rámec jednotlivých výrobců provozovány všechny přístroje způsobilé pro IO-Link na sběrnicích INTERBUS, PROFIBUS a PROFINET.

Vaše výhody

  • Volitelné využití portů IO-Link v režimu SIO jako standardních vstupů nebo standardních výstupů
  • 4 porty IO-Link typu A
  • Přípojky pro 12 digitálních senzorů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2692733
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 214 (AX-2011)
GTIN 4046356418416
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,200 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít