Vazební člen sběrnice - AXL F BK ETH - 2688459

Axioline F, Vazební člen sběrnice, Modbus/TCP (UDP), Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vazební člen sběrnice je určen k použití v rámci sítě Modbus/TCP (UDP) a představuje spojovací článek k systému V/V Axioline F.
K vazebnímu členu sběrnice můžete přiřadit až 63 účastníků Axioline F.

Vaše výhody

  • Lze připojit až 63 dalších účastníků Axioline
  • 2 porty Ethernetu (s integrovaným přepínačem)
  • Přenosová rychlost 10 MBit/s a 100 MBit/s
  • Otočný kódovací spínač
  • Podpora sběrnice Modbus/TCP (UDP)
  • BootP a DHCP
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Schopný aktualizace firmwaru
  • Typická doba cyklu místní sběrnice Axioline F cca 10 µs
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2688459
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 103 (C-6-2017)
GTIN 4046356710770
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,177 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít