novinka

Dotykový panel - TPM 3105 - 2404520

Zobrazení podobné

Dotykový panel s 26,4 cm / 10,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 barev , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 a uživatelský software: Visu+ / Movicon™ / Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Čelní desky pohlcující světlo
  • Podsvícené pozadí s tlumením
  • Osvědčení o ochranné vzdálenosti od kompasu podle DIN EN 60945
  • Akustické varování díky integrovanému klaksonu
  • Flexibilní komunikace, i s cizími systémy
  • Plovoucí výstup pro externí signální hlásiče

Obchodní data

Objednací klíč 2404520
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 49 (C-6-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,100 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít