Monitor - BL FPM 18.5 - 2402981

18,5" LCD plochý monitor s krytím IP65 a projektivní kapacitní dotykovou obrazovkou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Basicline BL FPM 18.5 je plochá obrazovka pro průmyslové aplikace použitelná všude tam, kde monitor musí být umístěn v určité vzdálenosti.

Vaše výhody

  • Displej 18,5"
  • Displejový port 1.2, vstupy VGA a DVI-I
  • Integrovaná konfigurační tlačítka
  • Teplota okolí při provozu od -10 do 60 °C
  • Dotykový displej 18,5"

Obchodní data

Objednací klíč 2402981
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 42 (C-6-2017)
GTIN 4055626202303
Hmotnost/kus (bez obalu) 7,150 kg
Číslo celní sazby 85299020
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít