PC s tablet displejem - ITC 8113 PW7 - 2402961

Zobrazení podobné

PC s tablet displejem s 33,8 cm / 13,3"-TFT-displej (projektivně-kapacitní, desetibodová obsluha), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 přípojky USB 3.0, 1x USB 3.0 prohloubeno, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 třída 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit). (systém sběrnice:)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Optimální výkon při každém použití díky procesorům Intel® Celeron® a Intel® Core™
  • Stabilní spojení prostřednictvím WLAN a Bluetooth
  • Velkoplošná vizualizace díky displeji 13,3“ s rozlišením Full-HD
  • Průběžná mobilní práce díky výměně akumulátoru v probíhajícím provozu
  • Solidní a spolehlivá manipulace díky uzavřenému skořepinovému rámu

Obchodní data

Objednací klíč 2402961
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626177267
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,200 kg
Číslo celní sazby 84713000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít