Dotykový panel - TPM104XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401425

Zobrazení podobné

Dotykový panel s 26,4 cm / 10,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401425
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626148151
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít