Dotykový panel - TPM70XIT-12/3213C3600 S00050 - 2401325

Námořní-Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 barev, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: PROFIBUS DP)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401325
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626103990
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,680 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít