Dotykový panel - TPE070ZCW/600220024 S00062 - 2401244

Zobrazení podobné

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (projektivně-kapacitní, jednobodová obsluha),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 barev , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 a uživatelský software: Otevřená platforma. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401244
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626107967
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,200 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít