Dotykový panel - TPE043AGB/107060020 S00016 - 2401195

Zobrazení podobné

Rugged-Dotykový panel s 10,92 cm / 4,3"-TFT-displej (analogově-rezistivní (GFG)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 65536 barev, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: IniNet Browser. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Rozměry

Venkovní míry šířka, výška, hloubka 171 mm x 131 mm x 5 mm (Rozměry čelní desky)
Vestavba šířka, výška, hloubka 136 mm x 96 mm x 42 mm (Montážní otvor, hloubka se sběrnicí, je-li sběrnicový systém v přístroji k dispozici)
Zpět nahoru

Displej

Displej 10,92 cm / 4,3"-TFT
Rozlišení obrazovky 480 x 272 Pixel (WQVGA)
Dotyková technologie analogově-rezistivní (GFG)
Jas 385 cd/m² typický (regulovatelný)
Podsvícení pozadí LED
Podsvícení pozadí MTBF 40000 h
Barvy 65536 barev
Úhel snímání vlevo 75 °
Úhel snímání vpravo 75 °
Úhel snímání nahoře 63 °
Úhel snímání dole 75 °
Zpět nahoru

Počítačová data

Procesor Arm9™, 184 MHz
Operační systém Windows® CE 5.0
Uživatelský software IniNet Browser
Pracovní paměť 128 MB SDRAM
512 KB NV
Datová paměť NOR-Flash, 64 MB
Síť 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Rozhraní 2x USB Host 2.0
Systém sběrnice bez
Volitelná rozhraní žádné
Hodiny reálného času Ano
Životnost baterie 5 let (typ.)
Zpět nahoru

Všeobecné

Materiálem čelní deska Hliník (přirozeně eloxovaný)
Materiál pouzdra Ocelový plech pozinkovaný
Způsob montáže Upevnění čepu
Hmotnost 550 g
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Druh ochrany IP67 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany)
NEMA 4X
Teplota prostředí (provoz) -20 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -30 °C ... 80 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 % (na přední straně)
20 % ... 85 % (Zadní)
Vibrace (provozní) 1g, dle ČSN EN 60068-2-6
Šok 15g, dle IEC 60068-2-27
Zpět nahoru

Napájení přístrojů

Příkon typický 0,2 A
Síťová část 24 V DC ±20 %
Zpět nahoru

Normy a určování

Šok 15g, dle IEC 60068-2-27
Vibrace (provozní) 1g, dle ČSN EN 60068-2-6
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 15 let;
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27330200
eCl@ss 4.1 27330200
eCl@ss 5.0 27330200
eCl@ss 5.1 27330200
eCl@ss 6.0 27242300
eCl@ss 7.0 27242302
eCl@ss 8.0 27242302
eCl@ss 9.0 27330201
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 4.0 EC001412
ETIM 5.0 EC001412
ETIM 6.0 EC001412
ETIM 7.0 EC001412
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 13.2 43211904
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít