Dotykový panel - TP70XIT-10/3113C240 S00051 - 2401172

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: PROFIBUS DP)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401172
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626104379
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,000 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít