Dotykový panel - TP43AT/703000 S00008 - 2401067

Zobrazení podobné

Dotykový panel s 10,92 cm / 4,3"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 65536 barev, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Otevřená platforma. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2401067
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626096612
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,590 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít