Panelové PC - TP121ZTM/400620002 S00075 - 2400922

Panelové PC s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (Odolná průmyslová dotyková obrazovka),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 barev , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 a uživatelský software: Otevřená platforma. (systém sběrnice: DualCAN)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2400922
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626108629
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,050 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít