Dotykový panel - TP121XIT-10/3117C240 S00050 - 2400910

Dotykový panel s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (Odolná průmyslová dotyková obrazovka), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 barev , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 a uživatelský software: Movicon™. (systém sběrnice: MPI)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2400910
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626101675
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,500 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít