Dotykový panel - TP105AT/703000 S00008 - 2400812

Dotykový panel s 26,4 cm / 10,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  65536 barev , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 a uživatelský software: Otevřená platforma. (systém sběrnice: bez)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 2400812
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626097411
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,800 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít