Panelové PC - VL PPC8 1000 - 2400473

Bezventilátorový průmyslový panelový počítač (PPC), krytí IP65, 8'' LCD monitor včetně odolného single dotykového displeje s podsvícením LED. Obsahuje energeticky účinný procesor Intel® Atom™. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech CompactFlash® a SSD.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Bezventilátorový průmyslový PC v malém formátu a s 8" dotykovou obrazovkou. Hodí se pro montáž do čelní desky nebo jej lze upevnit do držáku standardu VESA. Procesor Atom™ poskytuje energeticky účinnou platformu pro drsná prostředí.

Vaše výhody

  • Oddělovací transformátor 1500 V DC
  • COM porty pro optoelektrické relé 2500 V DC
  • Provedení bez ventilátoru pro průmyslové použití
  • Držák VESA nebo nástěnný držák

Obchodní data

Objednací klíč 2400473
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626069869
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,100 kg
Číslo celní sazby 84714100
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít