Panelové PC - VL PPC 3000 - 2400184

Zobrazení 15palcového displeje

Bezventilátorový průmyslový panelový počítač (PPC) s krytím IP65 a procesorem Intel®Core™ i3-4010U. Až 16 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech CFast®, HDD a SSD. Rozšiřující zásuvná místa PCI k dispozici.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Průmyslový počítač Phoenix Contact Valueline® s možnými konfiguracemi. Displej, datovou paměť, pracovní paměť, zásuvná místa PCI, zásuvná místa CFast® a metody montáže lze volit.

Vaše výhody

  • Velký výběr dotykových obrazovek s USB přípojkami i bez nich
  • Kompaktní, robustní pouzdro
  • Dotykové displeje od 12 do 24 palců
  • Flexibilní možnosti montáže
  • Montáž na stěnu, na boční nebo čelní desku
  • Snadno odnímatelné otáčivé nebo Solid State mechaniky v různých velikostech
  • Dvě integrované ethernetové přípojky 10/100/1000 s nezávislými MAC adresami
  • Přípojky USB 2.0 a 3.0
  • Až 16 GB RAM

Obchodní data

Objednací klíč 2400184
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 33 (C-6-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,000 kg
Číslo celní sazby 84715000
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít