Průmyslový PC - BL BPC 7000 - 2400083

Průmyslový Box-PC (BPC) s druhem krytí IP20, procesorem Intel® Core™ i7, grafikou Intel HD 4000 a 4 GB RAM. Možnost volby velkokapacitní paměti ve formátu HDD, SSD a CompactFlash®.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Konfigurovatelný Box PC Basicline 7000 je vybaven procesorem Intel® Core™ i7-3555LE s 2,5/3,2 GHz a přesvědčí svou vyvážeností mezi výpočetním a grafickým výkonem, stejně jako energetickou účinností. Díky robustnímu provedení a četným možnostem vstupů/výstupů lze počítač Basicline 7000 použít pro mnohé různé aplikace. Jeho tři porty COM umožňují připojení ke starším zařízením RS-232. Jeden z portů COM může být konfigurován i pro protokol RS-422 resp. RS-485. Počítač BL BPC 7000 lze konfigurovat pro velký počet možností. Počítač BL BPC 7001 je předkonfigurován a umožňuje tak používat upřednostňovaný operační systém a paměťové médium (CF karta, SSD nebo HDD).

Vaše výhody

  • IP20 degree of protection
  • Výkonný a efektivní procesor Intel® Celeron® Dual Core
  • Tři porty COM

Obchodní data

Objednací klíč 2400083
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 119 (C-8-2015)
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,443 kg
Číslo celní sazby 84715000
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít