Panelové PC - EL PPC12 1000/WT - 2400066

Odolný panelový počítač, bez ventilátoru, s TFT displejem 30,7 cm / 12,1” (analogově rezistivní (GFG)), 800 x 600 pixelů (SVGA), krytí: IP67 (čelo), s rozšířeným teplotním rozsahem, Intel® Atom™ E680T, 1,6 GHz a s možnostmi konfigurace ukládání dat a operačním systémem.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Antireflexní displej
  • Ovladatelné s pracovními rukavicemi
  • Odolné vůči UV a IR záření i vlivům okolního prostředí jako solná mlha nebo termiti
  • Odolné vůči chemikáliím, např. agresivním čisticím prostředkům, odmrazovacím prostředkům pro letadla
  • Odolný vůči vlivům počasí díky IP67

Obchodní data

Objednací klíč 2400066
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 47 (C-6-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,050 kg
Číslo celní sazby 84715000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít