Panelové PC - DL PPC18.5M 7000 - 2400015

Bezventilátorový průmyslový PC s uchycením VESA, krytím IP65, 18,5'' širokoúhlým LCD monitorem s podsvícením LED a kapacitním dotykovým displejem. Výkonný procesor Intel®i7 a možnost konfigurovatelné operační paměti, datové paměti a operačního systému.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Upozornění

Omezení užívání EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
Zpět nahoru

Rozměry

Venkovní míry šířka, výška, hloubka 469 mm x 315 mm x 60 mm
Zpět nahoru

Displej

Displej 47,0 cm / 18 5" TFT
Rozlišení obrazovky 1366 x 768 Pixel (WXGA)
Dotyková technologie projektivně-kapacitní, desetibodová obsluha
Jas 300 cd/m² typický (regulovatelný)
Podsvícení pozadí LED
Podsvícení pozadí MTBF > 50000 h
Barvy 16,2 mil. barev
Zpět nahoru

Počítačová data

Procesor Intel® Core™ i7-4650U 3.30 GHz
Chlazení pasivní
Operační systém žádný operační systém
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), German
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English
Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language
Pracovní paměť 4 GB DDR3 SODIMM
8 GB DDR3 SODIMM
12 GB DDR3 SODIMM
Datová paměť bez datové paměti
SSD (SLC), 4 GB
SSD (SLC), 8 GB
SSD (SLC), 16 GB
SSD (SLC), 32 GB
2.5" SSD (MLC), 80 GB
2.5" SSD (MLC), 160 GB
2.5" HDD SATA, 320 GB
Síť 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45
Rozhraní 1x COM (RS-232/422/485)
4x USB 2.0
1x USB 3.0
1x Audio
Výstup z monitoru bez
Zásuvná místa bez zásuvného místa
Optická mechanika bez jednotky
Hodiny reálného času ano (napájeno baterií)
Životnost baterie 5 let (typ.)
Zpět nahoru

Všeobecné

Způsob montáže VESA MIS-D, 100
Hmotnost 5,7 kg
Zpět nahoru

Okolní podmínky

Druh ochrany IP65
Teplota prostředí (provoz) 0 °C ... 45 °C (s HDD)
-20 °C ... 45 °C (s SSD)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 5 % ... 95 % (bez kondenzace par)
Vibrace (provozní) 1g s SSD, 0,5g s HDD, podle EN 60068-2-6
Šok 15g, 11 ms, podle IEC 60068-2-27
Zpět nahoru

Napájení přístrojů

Napájecí napětí 24 V DC
Rozmezí napájecího napětí 9 V DC ... 32 V DC
Síťová část 24 V DC ±20 %
Zpět nahoru

Normy a určování

Šok 15g, 11 ms, podle IEC 60068-2-27
Vibrace (provozní) 1g s SSD, 0,5g s HDD, podle EN 60068-2-6
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 10 let;
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250300
eCl@ss 4.1 27250300
eCl@ss 5.0 27330200
eCl@ss 5.1 27330200
eCl@ss 6.0 27242300
eCl@ss 7.0 27242301
eCl@ss 8.0 27242301
eCl@ss 9.0 19200103
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 4.0 EC001413
ETIM 5.0 EC001414
ETIM 6.0 EC001414
ETIM 7.0 EC001414
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 13.2 43211509
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít