Zdroj napájení - STEP-PS/ 1AC/ 5DC/2 - 2320513

Primárně taktovaný napájecí zdroj STEP POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 5 V DC / 2 A

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje STEP POWER pro instalační rozdělovač
Řada napájecích zdrojů STEP POWER byla speciálně vyvinuta pro automatizace budov. Nízké ztráty chodu na prázdno a vysoký stupeň účinnosti zajišťují maximální energetickou účinnost. Lze je flexibilně připevnit na nosnou lištu nebo našroubovat na rovné plochy.

Vaše výhody

  • Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu nebo našroubováním na rovnou plochu
  • Spolehlivé napájení díky vysokému MTBF (Mean Time Between Failure) vyššímu než 500 000 hodin a charakteristice U/I
  • Úspora energie díky maximální energetické účinnosti a jedinečně nízkým ztrátám chodu naprázdno
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2320513
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 242 (C-4-2017)
GTIN 4046356674744
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,086 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít