Akumulátor energie - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416

Akumulátor energie, olověný akumulátor, technologie VRLA, 24 V DC, 13 Ah, výměna baterie bez potřeby nářadí, automatické rozpoznání a komunikace s QUINT UPS-IQ

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Pro plynulý dohled a inteligentní řízení je zajištěna neustálá komunikace s QUINT UPS. Díky automatickému rozpoznání akumulátoru energie a beznástrojové výměně za provozu je možná rychlá instalace. Akumulátory energie pro QUINT UPS s IQ Technology opouštějí sklad zboží kompletně nabité.

Vaše výhody

  • Maximální doby zálohování při extrémních teplotách
  • Technologie čistého olova AGM (Absorbent Glass Mat)
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2320416
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 288 (C-4-2017)
GTIN 4046356707701
Hmotnost/kus (bez obalu) 10,000 kg
Číslo celní sazby 85072080
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít