Modul vyrovnávací paměti - QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - 2320393

Modul vyrovnávací paměti QUINT s bezúdržbovým akumulátorem energie na bázi kondenzátoru k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 40 A, s integrovanou technologií SFB (Selective Fuse Breaking Technology), vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Krátkodobá přerušení sítě přemosťuje bezúdržbový modul vyrovnávací paměti QUINT BUFFER na bázi kondenzátoru s technologií SFB (Selective Fuse Breaking Technology). Tak pracují všechny systémy i na nestabilních sítích nebo se při déletrvajících výpadcích po uložení všech relevantních procesních dat kontrolovaně vypnou. K tomu je s modulem vyrovnávací paměti v nabídce akumulátor energie pro špičkové zátěže a pro aktivaci pojistek. Pro kontrolu funkce slouží aktivní spínací výstup a kontrolka. S integrovanou diodou lze spotřebiče rozdělit do zálohovaného a nezálohovaného zatížení. Tím se prodlouží doba zálohování a zálohované spotřebiče jsou chráněny před poruchami v interní síti.

Vaše výhody

  • Delší doba zálohování díky integrované funkci rozpojení
  • Robustní díky spolehlivému napájení při teplotách od -25 °C do +80 °C
  • Šetří místo: elektronická přepínací jednotka a akumulátor energie v jednom pouzdře
  • Flexibilní – provoz v režimu Auto i manuální ovládání
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2320393
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 235 (C-6-2015)
GTIN 4046356554114
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,100 kg
Číslo celní sazby 85049091
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít