Zdroj nepřerušeného napájení - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

Zdroj nepřerušeného napájení s IQ Technology k montáži na nosnou lištu. Vstup: 120 / 230 V AC, výstup: 120 / 230 V AC / 1kVA. Podá kdykoliv informaci o stavu nabití, zbývající době chodu a životnosti akumulátorového modulu a zvyšuje tak dostupnost systému.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájejte AC zátěže spolehlivě pomocí zdroje nepřerušeného napájení rodiny QUINT pro nosnou lištu. AC zdroj nepřerušeného napájení dodává přes online topologii čistou sinusoidu v síťovém a bateriovém provozu. Kombinujte online zdroj nepřerušeného napájení s různými akumulátory energie UPS-BAT. Vaše PC se pohodlně vypne díky rozhraní USB.

Vaše výhody

  • Plynulý přechod díky online topologii
  • Čistá sinusoida v síťovém a bateriovém provozu
  • USB rozhraní pro spojení s např. průmyslovými PC
  • Je možné spuštění z akumulátoru energie i bez vstupní sítě
  • Paralelně spínatelné pro redundanci a zvýšení výkonu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2320283
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 281 (C-4-2017)
GTIN 4055626244563
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,390 kg
Číslo celní sazby 85371091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít