Síťový modul - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

Napájecí konektory pro systém Feldbus v zóně Ex. Zásobuje vazební členy podél hlavního vedení s 500 mA při 28 V DC.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2316132
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 517 (C-6-2017)
GTIN 4046356619981
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,218 kg
Číslo celní sazby 85044082
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít