Pasivní modul - FLKMS-KS40/AI/YCS - 2314286

16kanálový analogový modul se šroubovou svorkou. Redundantně provedeny jsou napájecí napětí a 40pólová systémová přípojka. Vhodné pro karty Yokogawa AAI141 a AAI143.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro analogové konstrukční skupiny AAI 141 a AAI 143 (provoz konstrukčních skupin ve 4vodičovém režimu)
  • Přenos 16 kanálů se separátními přípojkami plus a minus
  • Redundantní napájení napětí (pojistka IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)

Obchodní data

Objednací klíč 2314286
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 521 (C-5-2017)
GTIN 4046356143783
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,398 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít