Převodník Bluetooth - PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO - 2313805

Konvertor Bluetooth, bezdrátový přenos: RS-232/422/485-2drátový, montáž na nosnou lištu EN, připojení MCX pro externí anténu, integrovaná diagnostika trasy: sloupcový graf + dv digitální výstupy

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Výrobky jsou nabízeny výlučně pro export mimo evropský hospodářský prostor (EWR).

Vaše výhody

  • Konfigurace na místě přes rozhraní USB bez samostatného napájecího zdroje
  • Multibod s až sedmi Slave
  • celosvětové využití díky nastavitelnému vysílacímu výkonu (-28 ... 14 dBm)
  • Diagnostika rádiových tras prostřednictvím sloupcových grafů a 2 digitálních výstupů
  • Bezpečný a volně manipulovatelný přenos dat díky ochraně heslem, šifrování a neviditelnému pevnému párování přístrojů
  • Koexistence s jinými rádiovými systémy na základě adaptivního procesu frekvenčních skoků (AFH)
  • Použitelné pro 2vodičová rozhraní RS-232/422/485 až do 187,5 kBit/s
  • Transceiver pro dosah až 150 m
  • Instalace paralelních rádiových tras příčnou kabeláží 24 V DC a RS-485
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2313805
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 508 (C-8-2015)
GTIN 4046356567572
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,195 kg
Číslo celní sazby 85176200
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít