Optický kabel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Optický polymerový kabel PROFINET, duplex 980/1000 µm, těžké, velmi pružné provedení pro aplikace v rozvodných řetězech, metrové zboží bez zástrčky

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysoce pružné kulaté kabely pro použití v tažných kabelech nebo tažných řetězech
  • Pro vnitřní prostory
  • Jednotlivé žíly 2,2 mm z vysoce trvanlivého polyamidu (PA)
  • Robustní polyuretanový (PUR) vnější plášť
  • Dimenzovány pro četnost střídavých ohybů až 5 000 000 cyklů
  • PROFINET typ C
  • Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2313407
Ks/bal. 1 M
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 362 (C-8-2015)
GTIN 4046356418508
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,052 kg
Číslo celní sazby 85447000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít