Router - PSI-MODEM-GSM/ETH - 2313355

Průmyslový GSM router s GPRS/EDGE k montáži na nosnou lištu EN. GSM a GPRS/EDGE. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Rozhraní Ethernet. Firewall a podpora VPN. 6 alarmových vstupů a 4 spínací výstupy. Napájecí napětí 24 V DC.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konfigurace webové správy
  • Současně až tři tunely VPN
  • Lze použít po celém světě
  • Spouštění VPN voláním
  • Vysoká elektromagnetická slučitelnost
  • Spouštění VPN přes SMS
  • Autentifikace certifikáty X.509
  • Firewall
  • Šifrování PIN karet SIM
  • Automatické křížení
  • 10/100 MBit/s automatické rozpoznání
  • Podpora IPsec a OpenVPN
  • Tabulka NAT
  • 6 digitálních spínaných vstupů: Odesílání volně konfigurovatelných textových hlášení (SMS, FAX, e-mail) a spouštění uživatelem definovaných funkcí
  • Čtyři spínané výstupy: spínatelné přes SMS a Ethernet pro diagnostiku GSM a spojení
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2313355
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 395 (C-8-2015)
GTIN 4046356438827
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,291 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít