Převodníky pro optický kabel - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Ethernetový T-konektor pro převod 2x RJ45 na 2x SC-RJ LWL, 660 nm, 100 m vzdálenost s vlákny HCS, pro všechny síťové struktury, redundance s RSTP + FRD, konfigurace s WBM, hledání IGMP, filtrování výběrového vysílání, VLAN, SNMP a Port Mirroring integrováno.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Kompaktní mediální konvertor se 4 porty umožňuje flexibilní a úspornou výstavbu řiditelných sítí Ethernet v prostředí automatizace. Díky svým přípojkám SCRJ a rozšířenému teplotnímu rozsahu od -20 °C do +55 °C perfektně pokrývá požadavky průmyslových aplikací. S integrovaným softwarem lze sítě standardních protokolů IT konstruovat redundantně, diagnostikovat a sledovat.

Vaše výhody

  • Konfigurace přes webovou správu
  • Kompaktní pouzdro
  • Nepřetržitý dohled nad světlovodným vláknem přes sloupcový graf LED
  • Alarm signálních kontaktů
  • Multicast Filtering s IGMP-Snooping
  • Redundantní napájení
  • Rozšířený teplotní rozsah -20 °C až 55 °C
  • SNMP Traps a Values
  • Priorizace portů s V-LAN 802.1Q
  • Zrcadlení portu
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2313164
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 289 (C-8-2015)
GTIN 4046356477376
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,230 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít