Kabel - FLK 16/14/DV-OUT/200 - 2300588

Osazený, kulatý kabel; Ovládání: Emerson Delta V; Přípojka 1: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 16-pólový); Přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 14-pólový); Délka kabelu: 2 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Systém Delta V nabízí možnost realizovat propojení procesu přes hromadné zakončovací bloky (MTB) se zástrčkami plochého kabelu
  • Pro digitální konstrukční skupiny s 16pólovými MTB pro spojení s PLC-INTERFACE

Obchodní data

Objednací klíč 2300588
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918897369
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,122 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít