Konektory desek plošných spojů - MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - 2278393

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí: 160 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 5, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: světle šedá. Výrobek s postranním vývodem pinu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Svorka pro plošné spoje pro pouzdro elektroniky ME/ME MAX
  • Svorka pro plošné spoje stojí kolmo na desce plošných spojů
  • Rozteč 3,5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2278393
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 89 (C-1-2013)
GTIN 4046356293013
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít