Kontaktní lišta - MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - 2278319

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 3, rozteč: 3,5 mm, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zásuvka konektoru pro pouzdro elektroniky ME a ME MAX
  • Rozteč: 3,5 mm
  • Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2278319
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 232 (C-1-2013)
GTIN 4046356292658
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít