Měnič proudu - PACT MCR-V2C- 8020-105 - 2277501

Násuvný proudový měnič schopný kalibrace, primární proud volitelný 400... 1 500 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,2 / 0,2S nebo 0,5 / 0,5S; jmenovitý výkon volitelný. Volitelně: Kalibrace měniče a vystavení příslušných certifikátů.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Za proces kalibrace měničů proudu schopných kalibrace se vybírají státem stanovené poplatky, které se řídí primárními silami jmenovitých proudů.

Vaše výhody

  • Primární jmenovitý proud Ipn: 0...(500...2000) A
  • Rozměry kruhového vodiče: Ø 70 mm
  • Rozměry lišt: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2277501
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 229 (C-5-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,451 kg
Číslo celní sazby 85043129
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít